Unterer Anschlussbereich Hochtemperaturvariante

[F100] | MRCD | [F21] | Sicherung 24 V |
[L1] | Zwischenkreisdrossel | [F23] | Sicherung 24 V |
[L1:1] | +UZ | [X3] | interne 24-V-Verteilung |
[L1:2] | -UZ | [F10] | Entladesicherung |
[X10] | AC-Versorgung Kühlgerät | [X2] | Entladeanschluss |
[X1] | Anschlussblock-Steuerung | [X5] | Kurzschluss-Stecker |
[F20] | Sicherung 24 V | [PE] | PE-Anschluss |