Trennen der Energiespeicher

WARNUNG

Stromschlag durch Verbinden oder Trennen von Leistungsanschlüssen unter Spannung.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Schalten Sie alle Versorgungsspannungen ab.
- Stellen Sie die Spannungsfreiheit aller Geräte des Systems sicher.
- Verbinden oder Trennen Sie die Leistungsanschlüsse nie unter Spannung.
- Wenn Sie den aktuellen Ladezustand des Energiespeichers nicht kennen, trennen Sie keinesfalls die Leistungsanschlüsse.
- Entladen Sie die Energiespeicher auf weniger als 3 V, bevor Sie sie vom Zwischenkreis trennen.
Der Energiespeicher darf erst nach dem Entladen auf weniger als 3 Volt abgetrennt werden. Bedingt durch die physikalischen Eigenschaften der eingesetzten Speicherzellen können die Energiespeicher nach dem Entladen wieder Spannung aufbauen. Schließen Sie entladene Energiespeicher deshalb kurz. Beachten Sie hierzu die Vorgaben des Kapitels Energiespeicher vor Servicearbeiten entladen.