Signalauswertung
Jedes Modul des Energiespeichers stellt die folgenden Signale zur Verfügung, die von der SEW-PLC ausgewertet werden können:
- Modultemperatur
- Modulüberspannung
Die Power and Energy Solutions MOVIKIT® werten diese beiden Größen für jedes Modul aus und berechnen, auch mithilfe der Datenblattwerte, noch zusätzlich die folgenden Werte je Modul, die dem IEC-Programmierer anschließend zur Verfügung stehen:
- Fehler Moduluntertemperatur (T < -40 °C)
- Fehler Modulübertemperatur (T > 65 °C)
- Warnung Modulübertemperatur (T > 60 °C)