Temperaturvarianten

Alle Temperaturvarianten sind für die Modelle ESS-R2, ESS-R3 und ESS-R3 Doppelschrank verfügbar. Je nach Ausführung verfügen die unterschiedlichen Temperaturvarianten über entsprechende thermische Konzepte.

Ausführung

Temperaturbereich

Klimakonzept

Versorgung

Standardtempetatur

0 bis +40 °C

Lüfter

intern

Hochtemperatur

0 bis +50 °C

Kühlgerät

extern AC 400 V

Tieftemperatur

-30 bis +10 °C

Heizung

extern AC 230 V

Weittemperatur

-25 bis +40 °C

Lüfter

intern

HINWEIS

Sofern nicht anders erwähnt, beziehen sich die Beschreibungen immer auf die Varianten Standardtemperatur und Weittemperatur.