Die Energiespeichersysteme auf einen Blick

Die folgenden Abbildungen gelten nur für die Standardvariante.

ESS-R2-L041

Hersteller DSK-Module

LS Materials

Typ DSK-Zelle

1500 F/3 V

Anzahl DSK-Module

6

7

8

Nennspannung

600 V

700 V

800 V

Energiegehalt

1242 kWs

1446 kWs

1664 kWs

ESS-R3-L083

Hersteller DSK-Module

LS Materials

 

 

Typ DSK-Zelle

3000 F/3 V

 

 

Anzahl DSK-Module

6

7

8

Nennspannung

600 V

700 V

800 V

Energiegehalt

2484 kWs

2891 kWs

3328 kWs