Schutzmaßnahmen gegen elektrische Gefährdung

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Lichtbogen bei einer hochenergetischen Entladung (zwischen zwei leitfähigen Metallen).
Leichte Verletzungen.
- Achten Sie darauf, Schaltschränke geschlossen zu halten, es sei denn elektrische Komponenten werden spannungsfrei geschalten.
- Trennen Sie Energiespeicher wie beispielsweise Akkumulatoren von der Elektronik. Beachten Sie dabei die Maßnahmen zur Außerbetriebnahme der verwendeten Produkte.
- Schalten Sie weitere Spannungsquellen ab.
- Bevor Sie das Produkt einschalten, stellen Sie sicher, dass die Schutzabdeckung über den Anschlüssen angebracht ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt soweit möglich isoliert ist und keine leitenden Fremdkörper eindringen können.

WARNUNG

Stromschlag durch Verbinden oder Trennen von Leistungsanschlüssen unter Spannung.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Schalten Sie alle Versorgungsspannungen ab.
- Stellen Sie die Spannungsfreiheit aller Geräte des Systems sicher.
- Verbinden oder Trennen Sie die Leistungsanschlüsse nie unter Spannung.
- Wenn Sie den aktuellen Ladezustand des Energiespeichers nicht kennen, trennen Sie keinesfalls die Leistungsanschlüsse.
- Entladen Sie die Energiespeicher auf weniger als 3 V, bevor Sie sie vom Zwischenkreis trennen.