Hinweise zum PE-Anschluss

WARNUNG

Stromschlag durch einen hohen Ableitstrom. Im Energiespeichersystem kann im Betrieb ein Ableitstrom von > 3.5 mA auftreten.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Zur Vermeidung von gefährlichen Strömen beachten Sie gemäß der Norm EN 61800-5-1 folgende Hinweise:
- Netzzuleitung < 10 mm2:
- Verlegen Sie einen zweiten PE-Leiter mit dem Kabelquerschnitt der Netzzuleitung parallel zum Schutzleiter über getrennte Klemmen oder verwenden Sie einen Kupferschutzleiter mit einem Kabelquerschnitt von 10 mm2.
- Netzzuleitung 10 mm2 – 16 mm2:
- Verlegen Sie einen Kupferschutzleiter mit dem Kabelquerschnitt der Netzzuleitung.
- Netzzuleitung 16 mm2 – 35 mm2:
- Verlegen Sie einen Kupferschutzleiter mit einem Kabelquerschnitt von 16 mm2.
- Netzzuleitung > 35 mm2:
- Verlegen Sie einen Kupferschutzleiter mit dem halben Kabelquerschnitt der Netzzuleitung.
HINWEIS

Das Energiespeichersystem ist im Auslieferungszustand mit einem Kurzschluss-Stecker ausgestattet. Dieser verhindert ein Aufladen der Speichermodule. Behalten Sie diesen Kurzschluss während der elektrischen Installation bei, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten. Bei der Doppelschrankvariante wird der Erweiterungsschrank über den im Basisschrank enthaltenen Kurzschluss-Stecker mit kurzgeschlossen. Nach Abschluss der Installation muss der Kurzschluss-Stecker vor der Inbetriebnahme entfernt werden.
Die Wahl des Einbauorts muss so gewählt werden, dass eine möglichst kurze elektrische Verbindung zwischen den Geräten MDP92A oder MDE90A und den Energiespeichern realisiert werden kann.