Aufbau der Tabellen

Die folgenden Kapitel zeigen die offenen Ports der jeweiligen Schnittstelle.

Die Tabellen sind identisch aufgebaut und enthalten folgende Informationen:

  • Dienst/Funktion: Name des Dienstes oder der Funktion, die von dem jeweiligen Port verwendet wird.
  • Port: Nummer des Ports.
  • Protokoll: Über welches Protokoll der Port kommuniziert, z. B. UDP oder TCP.
  • Werkseinstellung: Der Wert gibt an, ob die Funktion standardmäßig aktiviert ist. Hier stehen folgende Optionen:
    • aktiv: Die Funktion ist ab Werk aktiv und kann nicht deaktiviert werden.
    • aktivierbar: Die Funktion ist ab Werk inaktiv und kann aktiviert werden.
    • deaktivierbar: Die Funktion ist ab Werk aktiv und kann deaktiviert werden.
  • Authentifizierung: Der Wert gibt an, ob eine Authentifizierung erfolgt. Wenn eine Authentifizierung erfolgt, dann wird zusätzlich angegeben, ob das Passwort bestimmten Anforderungen entsprechen muss.
  • Betrieb: Der Wert gibt an, ob die Funktion für den Betrieb erforderlich ist.
  • Engineering: Der Wert gibt an, ob die Funktion für das Engineering erforderlich ist. Zum Engineering gehören überwiegend Funktionen, die die Inbetriebnahme oder Diagnose betreffen. Ports, die nur für das Engineering benötigt werden, können im Betrieb geschlossen werden.
  • Berechtigung/Beschreibung: Hier wird beschrieben, welche Zugriffsrechte der Dienst benötigt und seine Funktion.