Zugriff über die Ethernet-Schnittstelle

FTP

21

TCP

aktivierbar

jaeditierbares Passwort

nein

ja

Lesen und Schreiben im Dateisystem

SMTP-Client

25editierbar

TCP

aktivierbar

jaoptional veränderbares Passwort

ja

nein

Lesen und Schreiben

OPC UA Server

4840 editierbar

TCP

aktivierbar

konfigurierbaroptional veränderbares Passwort

nein

ja

Lesen und Schreiben

OPC UA Client

Xeditierbar

TCP

aktivierbar

konfigurierbaroptional veränderbares Passwort

nein

ja

Lesen und Schreiben

Fernzugriff mit Vollzugriff

5800editierbar

TCP

aktivierbar

konfigurierbaroptional veränderbares Passwort

ja

nein

Lesen und Schreiben

Fernzugriff nur Anzeigen

5900editierbar

TCP

aktivierbar

konfigurierbaroptional veränderbares Passwort

ja

nein

Nur Lesen

Projektserver/Projektübertragung

9999

TCP

aktiv

jaoptional veränderbares Passwort

nein

ja

Lesen und Schreiben

Projektserver/Anzeige/Kontrolle

9999

UDP

aktiv

nein

nein

ja

Nur Lesen

Webserver

80editierbar

TCP

aktivierbar

konfigurierbaroptional veränderbares Passwort

optional

optional

Lesen und Schreiben

MOVILINK® (SMLP)

300

TCP

aktivierbar

nein

ja

nein

Lesen und Schreiben auf alle Geräte-Indices

Kommunikationstreiber
CODESYS ARTI V2.3

300editierbar

TCP

aktivierbar

nein

ja

nein

Lesen und Schreibender CODESYS®-Daten

Kommunikationstreiber
CODESYS ARTI V2.3

11740editierbar

TCP

aktivierbar

nein

ja

nein

Lesen und Schreibender CODESYS®-Daten

Als Betriebssystem wird Windows Embedded CE 6.0 für folgende Bedienterminals eingesetzt:

  • DOP11C-53, DOP11C-73 und DOP11C-103
  • DOP11C-40, DOP11C-51, DOP11C-70, DOP11C-71, DOP11C-100, DOP11C-101, DOP11C-120 und DOP11C-150 (abgekündigte Bedienterminals)

Als Betriebssystem wird Windows Embedded CE 8.0 für folgende Bedienterminals eingesetzt:

  • DOP11C-42, DOP11C-72, DOP11C-102, DOP11C-122 und DOP11C-152