Zugriff über die Ethernet-Schnittstelle
FTP | 20, 21 | TCP | aktivierbar | jaoptionales, editierbares Passwort | nein | ja | Lesen und Schreiben im Dateisystem |
SMTP-Client | 25editierbar | TCP | aktivierbar | jaoptional veränderbares Passwort | ja | nein | Lesen und Schreiben |
Webserver | 80 | TCP | aktiv | nein | nein | ja | Lesend auf indizierte Größen |
Fernzugriff mit Vollzugriff | 5800editierbar | TCP | aktivierbar | konfigurierbaroptional veränderbares Passwort | ja | nein | Lesen und Schreiben |
Fernzugriff nur Anzeigen | 5900editierbar | TCP | aktivierbar | konfigurierbaroptional veränderbares Passwort | ja | nein | Nur Lesen |
Projektübertragung | 6000editierbar | TCP | aktiv | jaoptionales, editierbares Passwort | nein | ja | Lesen und Schreiben |
Terminal-Controller-Dienst | 6001editierbar | TCP | aktivierbar | jaoptionales, editierbares Passwort | nein | ja | Lesen und Schreiben |
BDTP-Client/Server (optional) | 6002 | TCP | aktiv | nein | nein | ja | Lesen und Schreiben Der Port ist editierbar. |
Transparent-Modus | 6004editierbar | TCP/ UDP | aktivierbar | nein | ja | ja | Lesen und Schreiben |
Druckeranschluss | 9100 – 9102 | TCP | aktivierbar | nein | ja | nein | Lesen und Schreiben |