Zugriff über Windows-Schnittstelle
Echo | 7 | TCP | aktiv | nein | nein | ja | Test und Fehlersuche |
Echo | 7 | UDP | aktiv | nein | nein | ja | Test und Fehlersuche |
Discard | 9 | TCP | aktiv | nein | optional | nein | Empfangene Telegramme verwerfen |
Discard | 9 | UDP | aktiv | nein | optional | nein | Empfangene Telegramme verwerfen |
Daytime | 13 | TCP | aktiv | nein | optional | nein | Versenden des Zeitstempels |
Daytime | 13 | UDP | aktiv | nein | optional | nein | Versenden des Zeitstempels |
Quote of the Day | 17 | TCP | aktiv | nein | nein | nein | siehe entsprechende Spezifikation
|
Quote of the Day | 17 | UDP | aktiv | nein | nein | nein | |
Character generator protocol | 19 | TCP | aktiv | nein | nein | ja | Test und Fehlersuche |
Character generator protocol | 19 | UDP | aktiv | nein | nein | ja | Test und Fehlersuche |
Microsoft EPMAP (End Point Mapper) | 135 | TCP | ggf. abhängig von der Konfiguration; siehe Microsoft Windows® Dokumentation | DCE/RPC Locator service | |||
SNMP | 161 | UDP | aktiv | nein | ja | nein | Nur Lesen Zugriff auf MIBs |
MOVILINK® (SMLP) | 300 | TCP | aktiv | nein | nein | ja | Lesen und Schreiben auf alle Geräte-Indices |
MOVILINK® | 300 | UDP | aktiv | nein | nein | ja | Lesen und Schreiben der IP-Parameter |
Microsoft-DS SMB | 445 | TCP | ggf. abhängig von der Konfiguration; siehe Microsoft Windows® Dokumentation | Server Message Block | |||
ISAKMP | 500 | UDP | ggf. abhängig von der Konfiguration; siehe Microsoft Windows® Dokumentation | Austausch von kryptographischen Schlüsseln | |||
LPDP | 515 | TCP | ggf. abhängig von der Konfiguration; siehe Microsoft Windows® Dokumentation | Line Printer Daemon Protocol | |||
Microsoft Terminal Server (RDP) | 3389 | TCP | ggf. abhängig von der Konfiguration; siehe Microsoft Windows® Dokumentation | Aufbau von Remotedesktop-Verbindungen | |||
LLMNR | 5355 | UDP | ggf. abhängig von der Konfiguration; siehe Microsoft Windows® Dokumentation | Link-Local Multicast Name Resolution Erlaubt es Hosts, eine Namensauflösung für Geräte im selben LAN durchzuführen. | |||
Als Betriebssystem wird Windows 7 eingesetzt.
SEW‑EURODRIVE empfiehlt auf den MOVI-C® Baukasten umzusteigen, wenn neue Applikationen eingesetzt werden, die eine Windows Partition erfordern.Die entsprechenden MOVI-C® CONTROLLER des Typs UHX65A und UHX86A unterstützen optional eine Windows 10 IoT Partition.