Zugriff über die EtherNet/IP™, Modbus TCP-Schnittstelle

Telnet

23

TCP

aktiv

jaunveränderbares Passwort

nein

nein

Nur Lesen

Zugriff auf OEM-Diagnosedaten

DHCP-Client

67/68

UDP

aktiv

nein

ja

nein

Lesen und Schreiben

auf Adressparameter

Webserver

80

TCP

aktiv

nein

nein

ja

Lesend auf indizierte Größen

MOVILINK® (SMLP)

300

TCP

aktiv

nein

nein

ja

Lesen und Schreiben auf alle Geräte-Indices

MOVILINK®
Address Editor

300

UDP

aktiv

nein

nein

ja

Lesen und Schreiben der IP-Parameter

Modbus TCP

502

TCP

aktiv

nein

ja

nein

Prozessdatenaustausch, Lesen und Schreiben auf alle indizierten Parameter

EtherNet/IP™: Implicit Message

2222

UDP

aktiv

nein

ja

nein

Prozessdatenaustausch

EtherNet/IP™: Explicit Message

44818

TCP

aktiv

nein

ja

nein

Parameter-Service, Lesen und Schreiben auf alle indizierten Parameter

Als Betriebssystem wird Integrity RTOS eingesetzt.