Zugriff über PROFINET-Schnittstelle
PROFINET | EtherType 8892hex | aktiv | nein | ja | nein | Prozessdatenaustausch | |
PROFINET DCE/RPC | Dyn. | UDP | aktiv | nein | ja | ja | Lesen und Schreiben Zugriff auf alle indizierten Größen |
Telnet | 23 | TCP | aktiv | jaunveränderbares Passwort | nein | nein | Nur Lesen Zugriff auf OEM-Diagnosedaten |
Webserver | 80 | TCP | aktiv | nein | nein | ja | Lesend auf indizierte Größen |
SNMP | 161 | UDP | aktiv | nein | ja | nein | Nur Lesen Zugriff auf MIBs |
MOVILINK® (SMLP) | 300 | TCP | aktiv | nein | nein | ja | Lesen und Schreiben auf alle Geräte-Indices |
MOVILINK® | 300 | UDP | aktiv | nein | nein | ja | Lesen und Schreiben der IP-Parameter |
Als Betriebssystem wird Integrity RTOS eingesetzt.