Zugriff über Feldbus-Schnittstelle
FTP | 21 | TCP | deaktivierbar | jaeditierbares Passwort | nein | ja | Lesen und Schreiben im Dateisystem |
Telnet | 23 | TCP | deaktivierbar | jaunveränderbares Passwort | nein | nein | Lesen und Schreiben im Dateisystem |
SNMP | 161 | UDP | aktiv | nein | nein | nein | Nur Lesen Zugriff auf MIBs |
Parameter- und Diagnosedaten | 5200 | UDP | aktiv | nein | ja | ja | Lesen- und Schreiben SEWOS-Loader Dienst |
Log-Event-Abrufe | 5210 | UDP | aktiv | nein | ja | ja | Lesen SEWOS-Loader Dienst |
Software-Download | 5500 | UDP | aktiv | nein | nein | ja | Lesen- und SchreibenSEWOS-Loader Dienst |
Service Autotest | 11369 | UDP | aktiv | nein | nein | nein | Lokaler SEWOS-Loader Dienst. Der Port wird nach 3 Minuten geschlossen. |
Statusdaten | 53117 | TCP | aktiv | nein | ja | ja | Lesen- und Schreiben SEWOS-Loader Dienst |