LTP-B Optionskarte EtherNet/IP™ (M30-Modul) LT FE 33A

FTPDer Dienst ist nur bei Umrichtern mit Firmwareversion ≤ 1.27 vorhanden.

20

TCP

aktiv

nein

nein

ja

Lesen und Schreiben im Dateisystem

FTPDer Dienst ist nur bei Umrichtern mit Firmwareversion ≤ 1.27 vorhanden.

21

TCP

aktiv

nein

nein

ja

Lesen und Schreiben im Dateisystem

WebserverDer Dienst ist nur bei Umrichtern mit Firmwareversion ≤ 1.27 vorhanden.

80

TCP

aktiv

nein

nein

ja

Lesen und Schreiben auf indizierte Größen

 

HICP

3250

UDP

aktiv

nein

nein

ja

Lesen und Schreiben der IP-Parameter

EtherNet/IP™: Explicit Message

44818

TCP

aktiv

nein

ja

nein

Parameter-Service, Lesen und Schreiben auf alle indizierten Parameter

EtherNet/IP™: Implicit Message

2222

UDP

aktiv

nein

ja

nein

Prozessdatenaustausch

Unterlagertes Betriebssysteme der EtherNet/IP™-Schnittstelle:

  • Embedded RealTime-OS bei:
    • LTP-B Optionskarte LT FE 33A