MOVISUITE® standard
SEW.CS2.Server.ServerFramework.exe | 16001, 8001 | TCP | aktiv | nein | ja | ja | UI-Kommunikation Client/Server |
SEW.CS2.LiveViewLogger.exe | 16002 | TCP | aktivierbar | nein | nein | nein | Der Port wird nur auf Client Anfrage verfügbar, nur Lesezugriff. |
GatewayService.exe | 1217 | TCP | aktiv | nein | ja | ja | Lesen und Schreiben Engineering der SPS-Kommunikation für verschiedene Protokolle |
CODESYSControlService.exe | 11740 | TCP | aktivierbar | konfigurierbar | nein | nein | Lesen und Schreiben der CODESYS®-Daten bei Verwendung mit WinPLC |
CODESYSControlService.exe | 4840 | TCP | aktivierbar | konfigurierbar | nein | nein | CODESYS: OPC UA Dienst bei Nutzung WinPLC |
CodeMeter.exe | 22350 | TCP | aktiv | nein | nein | nein | CODESYS Lizenzverwaltung |
CmWebAdmin.exe | 22352 | TCP | aktiv | nein | nein | nein | Lesen und Schreiben Zur Konfiguration von Codemeter |