Technische Daten

Daten

Wert

Ladegewicht

1800 kg

Eigengewicht

800 kg

Geschwindigkeit beladen

1.0 m/s

Geschwindigkeit unbeladen

1.5 m/s

Beschleunigung beladen

1.1 m/s2

Beschleunigung unbeladen

1.2 m/s2

Freiheitsgrade

bidirektional

Spannungsklasse

DC 48 V

Energieversorgung

Schleifkontakte und Energiespeicher

Energiezuführung

Schleifkontakte

SEW-Gebersystem

Resolver

Automationssteuerung

MOVI-C® CONTROLLER UHX25A

Sicherheitssteuerung

SDU

Geber Safemotion

SSI-Barcode-Scanner

Sichere Sensorik

–

Weitere Achsen

–