Technische Daten

Daten

Wert

Ladegewicht

500 kg

Eigengewicht

250 kg

Geschwindigkeit beladen

1.2 m/s

Geschwindigkeit unbeladen

1.2 m/s

Beschleunigung beladen

0.3 m/s2

Beschleunigung unbeladen

0.4 m/s2

Freiheitsgrade

bidirektional

Spannungsklasse

DC 48 V

Energieversorgung

Batterie

Energiezuführung

Ladekontakte

SEW-Gebersystem

Resolver und EnDat 2.2

Automationssteuerung

MOVI-C® CONTROLLER UHX25A

Sicherheitssteuerung

SCU und SDU

Geber Safemotion

sicherer Geber am Drehkranz (Safety over EtherCAT®)

Sichere Sensorik

Sicherheitslaserscanner (Safety over EtherCAT®)

Weitere Achsen

2 Hubachsen