Technische Daten
Daten | Wert |
|---|---|
Ladegewicht | 2000 kg |
Eigengewicht | 3000 kg |
Geschwindigkeit beladen | 1.6 m/s |
Geschwindigkeit unbeladen | 1.6 m/s |
Beschleunigung beladen | 0.3 m/s2 |
Beschleunigung unbeladen | 0.4 m/s2 |
Freiheitsgrade | bidirektional |
Spannungsklasse | DC 48 V |
Energieversorgung | Batterie |
Energiezuführung | Ladekontakte |
SEW-Gebersystem | Resolver |
Automationssteuerung | MOVI-C® CONTROLLER UHX25A |
Sicherheitssteuerung | SCU und SDU |
Geber Safemotion | sicherer Geber am Drehkranz (Safety over EtherCAT®) |
Sichere Sensorik | Sicherheitslaserscanner (Safety over EtherCAT®) |
Weitere Achsen | 1 Hubachse |