Produktvarianten

Ausführung

Energie in kWs / Kapazität in F

Dauerstrom (Effektivwert) / Spitzenstrom (für 1 s) in A

Nennspannung in V

B × T × H in mm

EKV013A-06P100-00

bestehend aus:

EKS013A-06P100M012SP00-00

übereinander montiert

13 / 8.35

6.4 / 120

60

80 × 260 × 120

EKV013A-06P100-00

bestehend aus:

EKS013A-06P100M021SP00-00

nebeneinander montiert

13 / 8.35

10 / 120

60

160 × 260 × 60

EKV046A-06P350-00

bestehend aus:

EKS046A-06P350M012SP00-00

übereinander montiert

46 / 29.15

22 / 400

60

150 × 270 × 160

EKV046A-06P350-00

bestehend aus:

EKS046A-06P350M021SP00-00

nebeneinander montiert

46 / 29.15

26 / 400

60

300 × 270 × 80

Weitere Informationen zur Parallelschaltung und weiteren Varianten finden Sie in folgender Dokumentation: Betriebsanleitung "MOVI‑DPS®-Speichereinheit"