Komponenten

Produkt

Beschreibung

Dezentrale Einspeisung TES

  • induktive Energie-Einspeisung z. B. TES30A080-EF4-5B3-D
  • Ausgangsleistung: 3 kW, 8 kW, 14 kW
  • Eingangsspannung: 1 × 230 V oder 3 × AC 380 – 500 V
  • Ausgangsstrom: 30 A
  • Schutzart IP54 und geringer Platzbedarf (ohne Schaltschrank)
  • Wirkungsgrad: 98 %
  • Systemfrequenz B: 50 kHz

Feldplatte TFS

  • MOVITRANS® Feldplatte TFS10A110-2-30-I-B-0
  • induktives punktuelles Laden
  • hohe Ladeleistungen von bis zu 11 kW
  • kann im Boden oder auf Ladematten installiert werden
  • Systemfrequenz B: 50 kHz

Übertragerkopf TDM80E

  • Flachübertragerkopf mit Direktanschluss TDM80E110-D06-B03-0
  • einstellbare Ausgangsspannung bis max. DC 60 V
  • Einbindung über EtherCAT®
  • Systemfrequenz B: 50 kHz
  • Nennleistung: 11 kW für 4 Min. (Zyklusdauer 10 %)
  • Nennstrom der Feldplatte: 30 A

Übertragungsstrecken und Übertragerkopf TDM90C

  • U-förmiger Übertragerkopf, z B. TDM90C002-D05-B03-0
  • Ausgangsnennspannung: DC 48 V oder DC 55 V mit jeweils 500 W
  • Systemfrequenz B: 50 kHz mit 30-A-Linienleiterstrom
  • Der Übertragerkopf mit Direktanschluss regelt am Ausgang Spannung und Strom.
  • Zum Betrieb ist ein Energiespeicher EKV am Ausgang des Übertragerkopfs erforderlich.