Integrierte Komponenten
Das SCM-Multipackage beinhaltet folgende Komponenten:
- CiA402 Device Handler
- Der CiA402 Device Handler verbindet Achsinterface und SCM-Achse unter Einhaltung des CiA402 Standards.
- SCM-StartUp-Plugin
- Das SCM-StartUp-Plugin sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Grundinbetriebnahme der SCM-Achsen.
- ESI File Servoregler
- Das ESI File ist die Gerätebeschreibungsdatei und sorgt für reibungslose Funktionalität am EtherCAT®-Master, dem MOVI-C® CONTROLLER.
- IEC-Baustein-Bibliothek "SEW SCM Utilities"
- Die IEC-Baustein-Bibliothek "SEW SCM Utilities" enthält Bausteine, die für das Applikationsprogramm Funktionalitäten mitbringen und die Implementierung vereinfachen. Darunter ist ein Initialisierungsbaustein.
- Python-Skript "SCM-Projekterstellung"
- Das Python-Skript erstellt automatisch den Code:
- Die Baustein-Bibliothek "SEW SCM Utilities" wird hinzugefügt. Die EtherCAT®-Teilnehmer werden auf die SCM-Achsen gestellt.
- Die Logical Devices werden auf "CiA402 Devices" aktualisiert.
- Die Initialisierung des "User_PRG" wird implementiert.
- Die wichtigsten Einstellungen können vorgenommen werden. Das Regelverhalten von SCM-Achsen in Abhängigkeit der Applikation kann optimiert werden.