Geber-Verlängerungskabel

Steckverbinder

Aderzahl und Kabelquerschnitt

Sachnummer

Verlegeart

M23 SpeedTec (Resolver)

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

01995421

Schleppkettenverlegung

M23 SpeedTec (EnDat 2.2)

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

01995413

Schleppkettenverlegung