Bremsmotor-Verlängerungskabel

Steckverbinder

Aderzahl und Kabelquerschnitt

Sachnummer

Verlegeart

SB1/M23 SpeedTec

4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2

13354221

Schleppkettenverlegung

SB1/M23 SpeedTec

4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2

13354248

Schleppkettenverlegung

SB1/M23 SpeedTec

4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2

13354337

Schleppkettenverlegung

SBB/M40 SpeedTec

4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2

13350099

Schleppkettenverlegung