Produktvarianten
Produkt | Beschreibung | Sachnummer |
|---|---|---|
SCU-1-EC-S
| Frei programmierbare und konfigurierbare Safety-over-EtherCAT®-Master-Baugruppe zum Betrieb an EtherCAT®-Netzwerken. | 25659316 |
SCU-1-EC/NM-S
| Frei programmierbare und konfigurierbare Safety-over-EtherCAT®-Master-Baugruppe zum Betrieb an EtherCAT®-Netzwerken. Die integrierte Kommunikationsschnittstelle erweitert den Safety-over-EtherCAT®-Master um eine zusätzliche sichere Feldbus-Schnittstelle (/NM). | 25677675 |
SDU-11-S
| Safety-over-EtherCAT®-Slave-Baugruppe für sichere Geschwindigkeit und Position von 1 Achse zur weiteren Auswertung in einer Safety-over-EtherCAT®-Master-Baugruppe. | 25691732 |
SDU-11/NM-S
| PROFINET/PROFIsafe-Slave-Baugruppe für sichere Geschwindigkeit und Position von 1 Achse zur weiteren Auswertung in einer PROFINET/PROFIsafe-Master-Baugruppe. | 25691716 |
SDU-22A-S
| Safety-over-EtherCAT®-Slave-Baugruppe für sichere Geschwindigkeit und Position von bis zu 2 Achsen (mit Resolver) zur weiteren Auswertung in einer Safety-over-EtherCAT®-Master-Baugruppe. Gerät mit 2 sicheren analogen Eingängen (Strom und Spannung). | 25715909 |
SIO-1-S
| Safety-over-EtherCAT®-Slave-Baugruppe für die dezentrale Erweiterung einer Safety-over-EtherCAT®-Master-Baugruppe (SCU Master Module). | 25691724 |
SMF-F1-S
| Frei programmierbare und konfigurierbare Safe Master Fieldbox mit Safety-over-EtherCAT®-Masterstack zum Anschluss von Safety-over-EtherCAT®-Slaves und integrierter SafePLC für die sichere Signalverarbeitung. Optional erweiterbar um eine zusätzliche integrierte sichere Feldbusschnittstelle PROFINET/PROFIsafe-Slave (/NM) | 25769634 |