Produkteigenschaften

Optimiert in Bezug auf Bauraum, Leistung, Robustheit und Anschlusstechnik sind die dezentralen Controller vom Typ SCM zugeschnitten auf freifahrende oder schienengeführte mobile Applikationen und zusätzlichen Funktionen auf anderen mobilen Systemen.

Der dezentrale Controller vom Typ SCM kann lage,- drehzahl- oder drehmomentgeregelt betrieben werden und treibt so die Servomotoren an. Die Ansteuerung wird meist über ein übergeordnetes Feldbussystem oder autark aus einem MOVI-C® CONTROLLER von SEW-EURODRIVE realisiert.

Der dezentrale Controller vom Typ SCM verfügt über folgende Produkteigenschaften:

  • Schutzkleinspannung zwischen DC 20 V und DC 60 V
  • hoch performante Strom-, Drehzahl- und Lageregelung
  • integrierte DC-24-V-Versorgung
  • steckbare Schnittstellen
  • IP20-Ausführung: 2 Achsen skalierbar auf 4, 6, 8 Achsen
  • standardisiertes Motorgeberprotokoll EnDat 2.2 (Multiturn-Absolutwertgeber) und Resolver, zusätzlicher Streckengeber möglich
  • Ansteuerung von Arbeits- und Haltebremsen
  • integrierte Ein- und Ausgangsfunktionen
  • steckbare Schnittstellen für Einspeisung, Motor und Geber
  • variable Kabellängen möglich