Zubehör Signalanschlüsse SCM-Z-003

Das Zubehör ermöglicht den Anschluss der Signale.

Die Stecker können nach Bedarf eingesetzt werden. Einzelne Stecker können beim Hersteller PHOENIX CONTACT bezogen werden.

Zubehör Signalanschlüsse SCM-Z-003

SEW‑EURODRIVE empfiehlt den Einsatz der folgenden Steckverbinder von PHOENIX CONTACT. Die Steckverbinder können direkt beim Hersteller bestellt werden.

1 × Peripherieversorgung 24 V (2-polig)

FKCOR 2.5/2-ST-5.08 BK

28284100

1 × 24-V-Brücke (3-polig)

FKCOR 2.5/3-ST-5.08 BK

1 × Peripherieversorgung 5 V (2-polig)

FMC 1.5/2-ST-3.5 BK

1 × Netzteilsperre (2-polig)

FMC 1.5/2-ST-3.5 BK

1 × STO (4-polig)

FMC 1.5/4-ST-3.5 BK

3 × analoge Eingänge (5-polig)

FMC 1.5/5-ST-3.5 BK

1 × E/A-Stecker (6-polig)

FMC 1.5/6-ST-3.5 BK

1 × E/A-Stecker (12-polig)

FMC 1.5/12-ST-3.5 BK

1 × Energiespeicher Diagnose (8-polig)

FMC 1.5/8-ST-3.5 BK

Funktionsumfang:

  • individuelle Verbindung der Signalanschlüsse