Ausführung

 

Schleppkettenverlegung

Kabeltyp

Steckertyp/Größe

Kabelquerschnitt

Steckertyp/Größe

Sachnummer

Resolverkabel

M23 SpeedTec

4 × 2 × 0.25 mm2 
+ 2 × 0.5 mm2

Resolverstecker

28169050

 

Schleppkettenverlegung

Kabeltyp

Steckertyp/Größe

Kabelquerschnitt

Steckertyp/Größe

Sachnummer

Resolverkabel

D-Sub 9-polig

4 × 2 × 0.25 mm2 
+ 2 × 0.5 mm2

Aderendhülsen

28169042