Ausführung
|
Schleppkettenverlegung | |||
|---|---|---|---|---|
Kabeltyp |
|
| Steckertyp/Größe | Sachnummer |
Bremsmotorkabel für Servomotoren | SB1/M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | Leistungsstecker Bremsenstecker | 28148568 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28178645 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28148541 | |||
SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28148533 | ||