Typenschild
Folgende Abbildung zeigt ein beispielhaftes Typenschild:
[1] | Produktlabel mit QR-Code |
[2] | UKCA-Kennzeichen |
[3] | CE-Kennzeichen |
[4] | Kennzeichen für WEEE-Richtlinie |
[5] | China-RoHS-Kennzeichen |
[6] | UL-Kennzeichen (Geräte mit Kühlkörper SCM-B-C...) |
[7] | UR-Kennzeichen (Geräte ohne Kühlkörper SCM-B-P...) |
Je nach Ausführung finden Sie folgende Angaben auf dem Typenschild:
Wert | Angabe |
|---|---|
Type | Typenbezeichnung |
SO# | Seriennummer |
P# | Sachnummer |
Uin | Eingangsspannung |
Iin | Eingangsstrom |
Uout | Ausgangsspannung |
Iout | Ausgangsstrom |
Imax | Spitzenstrom Achse |
T | Umgebungstemperatur |
P | Leistung |
IP | Schutzart |