Mehrere Geräte nebeneinander montieren
- benötigtes Material: Zubehör SCM-Z-005, Sachnummer: 28280245
- benötigtes Werkzeug: Torx-20-Schraubendreher
- Bringen Sie die Bohrmaße aus dem Maßbild mehrfach mit einem Abstand von 89 mm auf die Montageplatte/Gegenkonstruktion.
- Gehen Sie wie bei der Montage des Geräts von vorn oder von hinten vor.
- Lösen Sie die M4- und M6-Schrauben an den vorhandenen Kupferschienen am Gerät.
- Um die Geräte zu verbinden, setzen Sie die Kupferschienen aus dem Zubehör für die Zwischenkreisverbindung ein. Schrauben Sie die Kupferschienen fest.
- Ziehen Sie die M6-Schrauben mit einem Anziehdrehmoment von 3.1 – 3.5 Nm fest.
- Ziehen Sie die M4-Schrauben mit einem Anziehdrehmoment von 0.6 – 0.8 Nm fest.

[1] | M6-Schrauben (2 ×) |
[2] | Kupferschienen (2 ×) |
[3] | M4-Schrauben (2 ×) |
Bei Geräten mit Kühlkörper oder einer asymmetrischen Anordnung der Geräte müssen Sie die Geräte in geeigneter Weise mit entsprechenden Kabeln und Kabelquerschnitten oder geeigneten Kupferschienen verbinden. In diesen Fällen können Sie die Geräte auch getrennt anschließen.