Installationshinweise

  • Halten Sie die Angaben zu den technischen Daten und den zulässigen Bedingungen am Einsatzort ein.
  • Wählen Sie geeignete Kabel aus. Schließen Sie Kabel gemäß der Schaltungsunterlagen an. Beachten Sie dabei die gültigen Sicherheitsvorschriften und Normen.
  • Die maximale Spannung im Zwischenkreis beträgt DC 60 V. Die Lebensdauer des Produkts wird bei einem 60-V-Betrieb nicht reduziert. Beachten Sie die generatorische Energie beispielsweise bei vertikalen Achsen.
  • Die minimale Spannung im Zwischenkreis beträgt DC 20 V. Bei einer kleineren Spannung als 20 V ist die Funktion des Produkts nicht mehr gewährleistet. Die STO-Funktion wird aktiviert. Beachten Sie, dass bei Spannungen kleiner als DC 48 V die Nenndrehzahl und/oder das Nenndrehmoment der Servomotoren (DC 48 V/AC 34 V) nicht mehr gewährleistet ist. Beachten Sie den Spannungseinbruch bei Beschleunigungsvorgängen.
  • Verwenden Sie den Antrieb ausschließlich in Systemen, die die Anforderungen an die Schutzklasse 3 nach EN 61140 erfüllen.
  • Die Geräte sind für den Betrieb an Stromversorgungen oder Netzteilen vorgesehen. Die versorgenden Netzteile müssen den Isolationsanforderungen gemäß IEC 60364-4-41 SELV/PELV entsprechen. Das versorgende PELV-System darf die Grenzwerte für Kleinspannung gemäß EN 61800-5-1 nicht überschreiten.