Sequência do processo e estados do sinal

INFORMAÇÃO

Para o comportamento do acionamento quando está parado, observar as informações na seção "Funções de parada" no menu de configuração "Funções de controle" do conversor.

N.º

Sequência

Bit de dados

Estados do sinal

[1]

Liberação do estágio de saída/Reset

DO 0

  • "1": liberação
  • "0": bloqueio dos estágios de saída (FCB 01)

Modo de operação 2^0

DO 3

  • "1"

Modo de operação 2^1

DO 4

  • "0"

[2] a [4]

Seleção
"Início/Parada - positivo"

DO 1

  • "1": o acionamento acelera até a velocidade jog configurada na aceleração manual configurada.
  • "0": desaceleração com o atraso manual configurado.
  • O motor é mantido na rotação 0 através do controle de posicionamento.

[5] a [7]

Seleção
"Início/Parada - negativo"

DO 2

  • "1": o acionamento acelera até a velocidade jog configurada na aceleração manual configurada.
  • "0": desaceleração com o atraso manual configurado.
  • O motor é mantido na rotação 0 através do controle de posicionamento.

[3] a [4]

e

[6] a [7]

Resposta
"Motor gira"

DI 4

  • "1": motor gira

Se a velocidade atual se encontrar dentro da largura da janela configurada, é emitida a resposta "Motor gira".