FCB 12 Referenciamento

Designação do parâmetro

Valor

FCB 12 Referenciamento

Tipo

  • Desativado
  • Pulso zero - Direção negativa
  • Came de referência - Extremidade negativa
  • Came de referência - Extremidade positiva
  • Chave de fim de curso positivo
  • Chave de fim de curso negativo
  • Came de referência alinhado - Chave de fim de curso positivo
  • Came de referência alinhado - Chave de fim de curso negativo
  • Referenciar sem referenciamento
  • Parada fixa positiva
  • Parada fixa negativa
  • Posição absoluta do encoder

Índice: 8552.1

Referenciar a pulso zero

Ativação ou desativação de referenciamento no pulso zero

Índice: 8552.2

Offset de referência

Desvio do came do ponto zero da máquina

Índice: 8552.5

Velocidade de pesquisa

Velocidade de pesquisa do referenciamento

Índice: 8552.8

Velocidade de movimento livre

Velocidade de movimento livre do referenciamento

Índice: 8552.9

Aceleração

Aceleração do referenciamento

Índice: 8552.11

Desaceleração

Desaceleração do referenciamento

Índice: 8552.12

Configurações avançadas

Ativar posição básica

Ativação ou desativação do deslocamento na posição básica

Índice: 8552.3

Posição básica

Posição básica que é alcançada automaticamente após a expiração do referenciamento.

Índice: 8552.7

Velocidade da posição básica

Velocidade com a qual a posição básica é alcançada após o referenciamento.

Índice: 8552.10

Tempo de retrocesso

Tempo de retrocesso do deslocamento na posição básica

Índice: 8552.13

Mudança de velocidade antes do encosto fixo

Ajustar se for necessário mudar da velocidade de pesquisa para a velocidade de deslocamento livre.

Índice: 8552.4

Tempo de permanência na parada fixa

Tempo de permanência na parada fixa

Índice: 8552.15

Limite de torque na parada fixa

Limitação do torque ao referenciar para parada fixa.

Índice: 8552.14