Unidades AS-Interface
NOTA: Entre paréntesis está el valor cuando se utilizan los bits del parámetro (acíclico).
Modo de posicionamiento | Modo adicional | Posiciones de tabla | |
Modo de velocidad | - | - | 8 (16) |
Modo de posicionamiento | Todos (sin relativo) | - | 8 (16) |
Relativo | Todos (sin división fija) | 4 (8) | |
Relativo | División fija | 1 |