引言

警告

如果参考位置或参考凸轮的位置配置错误,或者使用直接寻参,那么使用绝对位置的安全子功能可能会失效。
死亡或重伤。
- 确保在寻参后,绝对位置与设备位置一致。
通过编码器的寻参,可以确定用户绝对位置的零点,以便可以参考机器的零点。
在成功地对参与过程值生成的所有编码器进行安全寻参后,可以生成过程值“绝对位置”,该过程值影响着安全子功能SLP、SCA和安全位置 (SP)。
寻参数据组在密钥存储器上。由此建立通过密钥存储器寻参的位置参考。出于安全考虑,寻参数据组也位于安全选件的非易失性存储器中。
在以下情况下,带纯增量评估功能的编码器的寻参会被重置:
- 出现系统故障时
- 恢复或下载参数设定时
提示

如果编码器系统已重新配置,一个参与位置形成的编码器发生改变,那么这个编码器就必须重新寻参。即使安全选件继续报告“已寻参”,也必须这样做。
编码器可使用3种类型的寻参方式,以实现安全寻参。
- 通过参数进行寻参
- 直接寻参
- 凸轮的参考运行
寻参后的位置必须在位置极限之内。