安全选件概览
安全子功能STO在设备中始终可用,并且可通过下列5个安全选件进行扩展。
- 安全选件MOVISAFE® CSB21A
- 4个安全单通道数字量输入端或2个安全双通道数字量输入端
- 安全选件MOVISAFE® CSB21A可提供安全子功能STO和SS1-t。这些功能可通过安全通讯和安全型数字量输入端来受控。
- 安全选件MOVISAFE® CSB31A
- 4个安全单通道数字量输入端或2个安全双通道数字量输入端
- 2个安全双通道数字量输出端
- 第2个编码器插口(不用于安全功能)
- 安全选件MOVISAFE® CSB31A可提供安全子功能SBC、STO和SS1-t。这些功能可通过安全通讯和安全型数字量输入端来受控。此外,还可连接一个由变频器进行评估的外部编码器。
- 安全选件MOVISAFE® CSS21A
- 4个安全单通道数字量输入端或2个安全双通道数字量输入端
- 2个安全双通道数字量输出端
- 安全选件MOVISAFE® CSS21A可提供安全子功能SBC、STO和SS1-t。使用安全电机编码器时,可通过安全子功能SS1-r、SS2、SOS、SLS、SSM、SSR、SLA、SLI和SDI进行运动监控。这些功能可通过安全通讯和安全型数字量输入端来受控。
- 安全选件MOVISAFE® CSS31A
- 4个安全单通道数字量输入端或2个安全双通道数字量输入端
- 2个安全双通道数字量输出端
- 第2个编码器插口(不用于安全功能)
- 安全选件MOVISAFE® CSS31A可提供安全子功能SBC、STO和SS1-t。使用安全电机编码器时,可通过安全子功能SS1-r、SS2、SOS、SLS、SSM、SSR、SLA、SLI和SDI进行运动监控。这些功能可通过安全通讯和安全型数字量输入端来受控。此外,还可连接一个由变频器进行评估的外部编码器。
- 安全选件MOVISAFE® CSA31A
- 4个安全单通道输入端或2个安全双通道输入端
- 2个安全双通道输出端
- 第2个编码器插口(用于安全功能)
- 安全选件MOVISAFE® CSA31A可提供安全子功能SBC、STO和SS1-t。使用安全编码器系统时,可通过安全子功能SS1-r、SS2、SOS、SLS、SSM、SSR、SLA、SLI、SDI、SCA和SLP进行运动和位置监控。这些功能可通过安全通讯和安全型数字量输入端来受控。此外,还可连接最多2个外部编码器,除电机编码器外,这些外部编码器还会由变频器和安全选件进行评估。
- 安全协议PROFIsafe和Safety over EtherCAT®可用于安全通讯。
本文档所介绍的设备安全技术(安全子功能STO和安全选件MOVISAFE® CS..A)均根据下列安全要求进行开发和测试:
- SIL 3(按照EN 61800-5-2、EN 61508标准)
- PL e,符合EN ISO 13849-1标准
- 拥有集成型安全子功能STO的设备适合用于符合EN 81-20标准的5.9.2.5.4一章中第d)节和5.9.3.4.2一章中第d)节所描述的应用。安全子功能STO符合IEC 61800‑5‑2/61508标准中的SIL 3/HFT=1要求和EN ISO 13849标准中PL e/类别3的要求。
它通过了德国TÜV Rheinland技术监督协会的认证。您可向SEW-EURODRIVE公司索取TÜV认证证书的副本。