前提条件
- 安全选件CS..A支持2.4和2.6版本的PROFIsafe。
- 上级F-PLC必须支持iPar CRC机制。
- 为成功进行调试需要使用参数设定工具“Assist CS..”。
- 使用MOVISAFE® CS..A(带通过PROFINET实现的现场总线连接PROFIsafe)时的附加要求:
- 配备STEP7 Safety选件的TIA-Portal(用于西门子公司的控制器)
- 所用的MOVI-C® CONTROLLER的设备描述文件。
- 在www.sew-eurodrive.com下载。始终使用最新版的设备描述文件(iPar_CRC,针对缺省参数设定:D9FEE686)。
- 为了在设备配置中正确设计安全选件,必须确保已安装最新版本的设备描述文件。必须在设备配置中组态安全选项,方法是将其从硬件目录拖放到为其打开的SEW驱动系统插槽中。必须检查以下设置,以便与安全选件建立正确的PROFIsafe通讯:
- F源地址 (F_Source_Add)
- F目标地址 (F_Dest_Add)
- F监控时间 (F_WD_Time)
- F-i参数CRC (F_iPar_CRC)
提示