有源传感器(双通道)
当连接带有附加电源的双通道传感器时,通过外部24 V直流电源件进行供电。传感器输出端的电源连接到传感器电源F-SS0和F-SS1上。传感器的安全输出端采用双通道方式连接到端子X60上的相应安全型数字量输入端 (F-DI..) 上。注意端子分配一章中安全型数字量输入端 (F-DI..) 与传感器电源F-SS0和F‑SS1之间的详细分配。
参数设定工具“Assist CS..”中的设置:
- 选择双通道连接方式(等效/非等效)。
- 根据安全技术要求激活或禁用传感器电源循环功能。
- 对所使用传感器两个输入信号之间允许的差异时间进行参数设定。
下图显示了带有有源传感器(双通道)的安全选件MOVISAFE® CS..A。

[1] | 有源双通道传感器 |
[2] | 输出端1 (Out1) 的电源 |
[3] | 输出端2 (Out2) 的电源 |
[4] | 安全型数字量输出端1 |
[5] | 安全型数字量输出端2 |
[6] | 外部DC 24 V电源 |
在横向短路识别功能激活时运行
可以识别到以下故障:
- 每条F-DI..数字量输入端导线与24 V电源电压之间的横向短路。
- 一条F-DIx数字量输入端导线与分配到另一传感器电源的F-DIy数字量输入端导线之间的横向短路(如果至少其他数字量输入端F-DIy所属的开关触点闭合)。
- 一条F-DI..数字量输入端导线与一条未分配给输入端F-DI..的传感器电源线之间的横向短路。
- 一条F-SS..传感器电源线与24 V电源电压之间的横向短路(如果数字量输入端F-DI..已分配给传感器电源且F-DI..所属的开关触点闭合)。
- F-SS..传感器电源线彼此间的横向短路(如果数字量输入端F-DI..所属的开关触点闭合)。

警告

安全选件MOVISAFE® CS..A无法识别传感器电源F-SS..与所属安全数字输入端F-..之间的短路(传感器桥接)。
死亡或重伤。
- 确保可避免传感器电源F‑SS..与所属安全型数字量输入端F‑DI..之间的短路。

警告

横向短路识别功能禁用时,安全选件MOVISAFE® CS..A无法识别布线中的横向短路。
死亡或重伤。
- 确保可避免安全型数字量输入端F‑DI..横向短路或确保传感器可识别出横向短路。