一般提示
安全提示
产品描述
技术数据
设备的项目设计
功能安全相关的项目设计
预制电缆
设备结构
机械安装
电气安装
调试
运行
服务
检查和维护
附录
地址列表
一般提示
loading...
安全提示
loading...
产品描述
loading...
技术数据
标志
一般技术数据
环境条件
基本单元MDX9.A-..技术数据3 × AC 380 – 500 V
基本单元MDX9.A-..技术数据3 × AC 200 – 240 V
MDX9.A-..电子设备数据
电子设备数据 – 安全子功能
输入/输出卡CIO21A和CID21A
多信路编码器卡CES11A
技术数据 – 功能安全
安全选件CS..A
接口适配器USM21A
制动电阻BW.../BW...-T
进线滤波器NF..
ND.. 电源扼流圈
输出滤波器HF..
输出扼流圈HD..
直流侧扼流圈ZD..
标准附件
插头
尺寸图
标志
loading...
环境条件
loading...
基本单元MDX9.A-..技术数据3 × AC 380 – 500 V
loading...
基本单元MDX9.A-..技术数据3 × AC 200 – 240 V
loading...
MDX9.A-..电子设备数据
X5:DC 24 V电源输入端
X20:数字量输入端
X21:数字量输出端
X10:制动控制装置
X10:用于电机温度评估的传感器输入端
X15:编码器接口
X16:MOVILINK® DDI接口
X30:模块总线/系统总线连接
输入/输出卡CIO21A和CID21A
loading...
多信路编码器卡CES11A
loading...
技术数据 – 功能安全
loading...
安全选件CS..A
loading...
制动电阻BW.../BW...-T
loading...
进线滤波器NF..
loading...
ND.. 电源扼流圈
loading...
输出滤波器HF..
loading...
输出扼流圈HD..
loading...
直流侧扼流圈ZD..
loading...
尺寸图
loading...
设备的项目设计
loading...
功能安全相关的项目设计
loading...
预制电缆
loading...
设备结构
loading...
机械安装
loading...
电气安装
loading...
调试
loading...
运行
loading...
服务
loading...
附录
loading...
X10:制动控制装置
技术规范
数量
1
输出电压
取决于外部DC 24 V电源
负载能力
150 mA,3.6 W(无感应负载)
连接触点
插接头
变频器与制动控制装置之间的最大导线长度
30 m
❮
❯
MOVIDRIVE® system
语言
Deutsch
English
Brasileiro
Español
汉语
Français
SEW-EURODRIVE
首页
技术数据
MDX9.A-..电子设备数据
X10:制动控制装置