输入端
单位 | MDX9.A-....-5.3-4-.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 3 | 4 | 5 | |||||
型号 | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | |
电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源 | V | 3 × AC 380 – 500 | ||||||
电源额定电流AC I电源 | A | 11.3 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 41.4 | 55.8 | 67.5 |
电源频率f电源 | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||||
受控的整流块 | – | 否 | 是 | |||||
连接触点X1 | – | M8销轴 | ||||||
单位 | MDX9.A-....-5.3-4-.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 3 | 4 | 5 | |||||
型号 | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | |
电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源 | V | 3 × AC 380 – 500 | ||||||
电源额定电流AC I电源 | A | 11.3 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 41.4 | 55.8 | 67.5 |
电源频率f电源 | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||||
受控的整流块 | – | 否 | 是 | |||||
连接触点X1 | – | M8销轴 | ||||||