适用于带集成制动控制BGZ的电机的电机电缆
电机侧带插头的电缆连接,针对以下电机:
- 异步电机DRN../DR2S../DR2L..
- 同步电机CMP../CM3C..
下表显示电缆的导线配置:
电机侧
| 变频器侧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
触点 | 信号 | 导线颜色 | 芯线颜色IEC 60757 | 标志 | 预制 | 说明 | |
M23 | M40 | ||||||
U | U | U | 黑色 | BK | U/L1 | 未预制 | 电机U相接头 |
V | V | V | 黑色 | BK | V/L2 | 未预制 | 电机V相接头 |
W | W | W | 黑色 | BK | W/L3 | 未预制 | 电机W相接头 |
A | 1 | 保留 | 黄色 | YE | A | 未预制 | 请勿连接 |
B | + | N (L2) | 橙色 | OG | B | 未预制 | 制动器零线N接口(或相位L2) |
C | N | 保留 | 粉红色 | PK | C | 未预制 | 请勿连接 |
D | 2 | L1 | 紫色 | VT | D | 未预制 | 制动器相位L1接口 |
PI | PI | PI | 黄色/绿色 | YE/GN |
| 未预制 | 地线连接 |
DDI | DDI | DDI | 紫色 | VT |
| 同轴插接头 | MOVILINK® DDI |
单独隔离每个未连接的芯线端。