降额
降额针对的是以下运行参数的电流依赖性。
- 运行参数:电源电压、脉冲频率、环境温度
- 考虑到允许的控制程序,输出滤波器不需要超出变频器的降额。
- 运行参数:输出频率
允许的滤波电流I/I额定 | ||
|---|---|---|
滤波器额定电流 ≤ 46 A | 滤波器额定电流 ≤ 65 A | |
0 – 10 Hz - 在400 V下,不带UZ连接 - 在400 V下,带UZ连接 - 在500 V下,不带UZ连接 - 在500 V下,带UZ连接 |
100 % 100 % 100 % 70 % + 1.5 % × 输出频率 |
100 % 100 % 100 % 10 % + 9 % × 输出频率 |
11 – 20 Hz - 在400 V下,不带UZ连接 - 在400 V下,带UZ连接 - 在500 V下,不带UZ连接 - 在500 V下,带UZ连接 |
100 % 100 % 100 % 70 % + 1.5 % × 输出频率 |
100 % 100 % 100 % 100 % |
21 – 149 Hz - 带和不带UZ连接 |
100 % |
100 % |
150 – 250 Hz - 带和不带UZ连接 |
100 % |
100 % |
短时间运行,且转速不下降(例如启动)
- 每60分钟允许有5分钟滤波电流为100 %