一般提示
安全提示
产品描述
技术数据
设备的项目设计
功能安全相关的项目设计
预制电缆
设备结构
机械安装
电气安装
调试
运行
服务
检查和维护
附录
地址列表
一般提示
loading...
安全提示
loading...
产品描述
loading...
技术数据
loading...
设备的项目设计
SEW-EURODRIVE Workbench
工程设计的流程图
控制程序
FCB方案
驱动装置选型和确定
电机和变频器选择建议
电机-变频器特性曲线
选择变频器
选择制动电阻
电源和电机导线
按照EN 61800-3标准进行符合EMC准则的安装
电源侧的组件
输出侧组件
选择24 V电源电压
节能功能
符合UL认证的安装
控制程序
loading...
FCB方案
loading...
驱动装置选型和确定
loading...
电机和变频器选择建议
loading...
选择变频器
loading...
选择制动电阻
loading...
电源和电机导线
loading...
按照EN 61800-3标准进行符合EMC准则的安装
loading...
电源侧的组件
loading...
输出侧组件
输出扼流圈HD..
输出滤波器HF..
输出滤波器HF..
输出滤波器操作模式
电压降
降额
接线图
选择24 V电源电压
loading...
节能功能
loading...
符合UL认证的安装
loading...
功能安全相关的项目设计
loading...
预制电缆
loading...
设备结构
loading...
机械安装
loading...
电气安装
loading...
调试
loading...
运行
loading...
服务
loading...
附录
loading...
输出滤波器操作模式
输出滤波器可在有或没有直流侧连接的情况下运行。建议采用有直流侧连接的运行模式,提高相位和过程输入端之间的滤波效果,从而提高设备的利用率。
注意下列提示:
有直流侧连接的运行
滤波器额定电流 ≥ 65 A:最小脉冲频率 = 8 kHz,应固定设为此值
滤波器额定电流< 65 A:最小脉冲频率可随意设置
无直流侧连接的运行
最大脉冲频率 = 8 kHz
已屏蔽电机导线的最大长度为200 m。
❮
❯
MOVIDRIVE® system
语言
Deutsch
English
Brasileiro
Español
汉语
Français
SEW-EURODRIVE
首页
设备的项目设计
输出侧组件
输出滤波器HF..
输出滤波器操作模式