技术数据
制动电阻 | 单位 | BW003-420-T | BW002-070 | |
|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 13302345 | 17983304 | |
峰值制动功率 | kW | 274.4 | 298.3 | |
负载能力 | 100%负载持续率 | kW | 42 | 7 |
50 % ED | kW | 71.4 | 11.9 | |
25%ED | kW | 126.0 | 21.0 | |
12%ED | kW | 189.0 | 31.5 | |
6%ED | kW | 274.4 | 53.2 | |
注意变频器的再生功率限制,参见基本单元技术数据一章(制动斩波器峰值功率的200 % × 输出视在功率 × 0.9)。 | ||||
电阻值R制动电阻 | Ω | 2.5 ± 10 % | 2.3 ± 10 % | |
跳闸电流I跳闸在环境温度高于40 °C时,跳闸电流必须每10 K降低2 %。 | A | 129 | 55.2 | |
结构型式 | – | 栅极电阻安装位置2 | 栅极电阻安装位置1 | |
电源接头 | – | M12销轴 | M8销轴 | |
拧紧扭矩 | Nm | 14 – 15.5 | 5 – 6 | |
PE连接 | – | M10销轴 | M6销轴 | |
PE拧紧扭矩 | Nm | 8 – 10 | 2.5 – 3 | |
防护等级 | – | IP20,符合EN 60529标准 | ||
环境温度ϑ环境 | °C | -30 – 40 | ||
质量 | kg | 93 | 13 | |