规格4及以上的变频器
如果需在变频器中装入制动电阻BW...-T以及内部温度开关,有3种线路图可用:
线路图1 | 线路图2 | 线路图3 |
---|---|---|
[1] | 电源接触器 | [2] | 制动电阻 | [3] | 变频器 | [4] | 可编程控制器 |
提示

如果使用线路图1(连接制动电阻,无电源接触器),则必须使用DC 24 V外部电源为变频器供电。
- 线路图1
- 与内部温度开关信号触点相连接的变频器数字量输入端必须已经就“外部制动电阻故障”功能进行了参数设定。
- 如果热保护断路器响应,信号将在变频器中进行评估。
- 不需要通过可编程控制器作出反应。
- 不需要通过外部开关设备切断电网连接。
- 如果变频器检测到了受损的制动斩波器,将通过锁定整流块来中断能量流。
- 如果热保护断路器做出响应,变频器将把所有的轴模块切换为“输出级禁用”。
- 线路图2
- 如果热保护断路器响应,信号将只在可编程控制器中进行评估。
- 如果热保护断路器响应,必须切断可编程控制器与电源的连接。
- 如果热保护断路器响应,变频器中不会有直接反应。
- 在线路图2中,即使热保护断路器响应,可编程控制器也会将当前的运行周期运行至结束。然后才会切断电源。在这种情况下,不得超出剩余制动能量W剩余 = P额定制动电阻值 × 20 s。
- 线路图3
- 如果热保护断路器响应,信号将直接作用于电源接触器。
- 不需要通过可编程控制器作出反应。
- 如果热保护断路器响应,变频器中不会有直接反应。