电机热保护
电机热保护装置可防止过度加热,从而避免电机损坏。为此,通过温度传感器检测绕组温度。默认情况下,变频器可以评估下列温度传感器。
电机保护 | 传感器数量 | SEW‑EURODRIVE使用 |
|---|---|---|
热敏电阻传感器 | 3 | TF |
双金属片温度开关 | 3 | TH |
KTY84 ~ 130半导体温度传感器 | 1 | KY/KTY |
铂金温度传感器Pt1000, | 1 | PK |
铂金温度传感器Pt1000, | 1 | PI |
电机系列 | 温度传感器 | 电机保护 |
|---|---|---|
CM.. | KTY84 ~ 130、Pt1000 | 全面的保护全面的保护,除了测量值,还可通过热模型来保护绕组。 |
CM.. | TF | 有限的保护取决于电机规格。 |
DR.. | TF、TH | 全面的保护全面的保护,每个电机相都有一个传感器。 |
DR.. | KTY84 ~ 130 | 有限的保护如果温度传感器测得的温度超过电机所设定的热等级的极限温度,变频器会发出故障信息。不会评估电机模型。绕组可能会热过载,因为只有一个绕组中安装有传感器。 |
DR.. | Pt1000 (PK) | 有限的保护如果温度传感器测得的温度超过电机所设定的热等级的极限温度,变频器会发出故障信息。不会评估电机模型。绕组可能会热过载,因为只有一个绕组中安装有传感器。 |
DR.. | Pt1000 (PI) | 全面的保护全面的保护,除了测量值,还可通过热模型来保护绕组。 |
非SEW电机 | 热敏电阻传感器, | 全面的保护全面的保护,每个电机相都有一个传感器。 |
非SEW电机 | KTY84 ~ 130、Pt1000 | 有限的保护如果温度传感器测得的温度超过电机所设定的热等级的极限温度,变频器会发出故障信息。不会评估电机模型。绕组可能会热过载,因为只有一个绕组中安装有传感器。 |
关于电机热保护的详细信息,请参阅电机的文档。