SS2-r (Safe Stop 2) – Parada segura 2 com monitoração da rampa de desaceleração
Com a função SS2‑r ativa, o motor é parado eletricamente pelo conversor de frequência. O curso da desaceleração é monitorado. Depois de parar, a posição deverá ser monitorada (função SOS de acordo com EN 61800‑5‑2) de forma segura. A ultrapassagem da desaceleração em caso de parada ou o movimento no estado parado aciona função do componente de segurança STO. A paralisação deve ser assegurada em função da STO, por exemplo, por um freio mecânico.
Essa função do componente de segurança corresponde à parada controlada do acionamento conforme EN 60204‑1, categoria de parada 2.

= | Função do componente de segurança monitorada | |
| = | Função do componente de segurança STO ativa |
v | = | Velocidade |
t | = | Tempo |
t1 | = | Momento em que a SS2-r é ativada e a desaceleração do motor é acionada. |
t2 | = | Momento em que a SOS é ativada. |