SS1-t (Safe Stop 1) – Parada segura 1 com gerenciamento de tempo
Com a função SS1‑t ativa, o motor é parado eletricamente pelo conversor de frequência. Após um tempo definido relacionado à segurança, a função do componente de segurança STO é ativada.
Essa função do componente de segurança corresponde à parada controlada do acionamento conforme EN 60204‑1, categoria de parada 1.

| = | Função do componente de segurança monitorada |
| = | Função do componente de segurança STO ativa |
v | = | Velocidade |
t | = | Tempo |
t1 | = | Momento em que a SS1-t é ativada e a desaceleração do motor é acionada. |
t2 | = | Momento em que a STO é ativada. |
Δt | = | Intervalo de tempo relacionado à segurança |
INFORMAÇÃO

- A parada não é monitorada pela função SS1-t.
- O intervalo de tempo relacionado à segurança Δt dá ao acionamento a possibilidade para vir a parar. Em caso de irregularidade, o acionamento não vai para o estado parado e fica desenergizado no momento t2 (STO).