Função do componente de segurança SOS com MOVISAFE® CS..A
INFORMAÇÃO

A função do componente de segurança SOS não deve ser usada em conjunto com o encoder integrado EI7C FS.
A função do componente de segurança SOS monitora a posição do acionamento com a tolerância de posição parametrizada.
Quando a função do componente de segurança SOS é ativada, o módulo funcional FCB 19 Controle de retenção de posição é ativado na unidade básica. A posição limite positiva e negativa é determinada com base na posição atual atualmente detectada e na tolerância de posição parametrizada.
Se a posição limite positiva ou negativa for excedida, a resposta à irregularidade (STO) é acionada. Após uma violação do valor máximo, as posições limite são recalculadas com base na posição atual através da confirmação.
Informações adicionais